商品 4

ADP
极点
类型
b
h
l
b1
h1
l1
b4
l4
E 2710/32A
32
A
56
29
102
42
4.5
92
69
10
E 2710/10B
10
B
43
29
93
32
5
83
57
13
E 2710/16B
16
B
43
29
113
32
5
103
57
13
E 2710/24B
24
B
43
29
140
32
5
130
57
13

详情

Product description

  • Maximum temperature: 125 °C

Material

  • Powder coated die-cast aluminium

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。