Položek 4

ADP
Pól
Typ
b
h
l
b1
h1
l1
b4
l4
E 2710/32A
32
A
56
29
102
42
4.5
92
69
10
E 2710/10B
10
B
43
29
93
32
5
83
57
13
E 2710/16B
16
B
43
29
113
32
5
103
57
13
E 2710/24B
24
B
43
29
140
32
5
130
57
13

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 125 °C

Materiál

  • tlakově lité aluminium, práškově povlakováno

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

Máte dotazy k produktu?

Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.