Položek 5

ADP
d1
b
d
Nm max. [Nm]
SW
ks/balení
E 21949/12
12
8
8-13
1.5
6
10
E 21949/16
16
9
8-17
2
7
10
E 21949/22
22
9
12-22
2
7
10
E 21949/25
25
9
16-26
3
7
10
E 21949/32
32
9
20-33
3
7
10

Podrobnosti

Materiál

  • Nerezová ocel (W5)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.