Articolo 23

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Materiale
V 92574/15/15 15/30
15
15
15
30
62
32
Q60
V 92574/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q60
V 92574/15/20 20/30
15
20
20
30
62
32
Q60
V 92574/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q60
V 92574/15/25 25/30
15
25
25
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/30
15
30
30
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q60
V 92574/15/35 35/30
15
35
35
30
62
32
Q60
V 92574/15/35 35/50
15
35
35
50
82
32
Q60
V 92574/15/40 40/30
15
40
40
30
62
32
Q60
V 92574/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q60
V 92574/25/25 25/32
25
25
25
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/32
25
30
30
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q60
V 92574/25/30 30/80
25
30
30
80
120
40
Q60
V 92574/25/35 35/32
25
35
35
32
72
40
Q60
V 92574/25/35 35/52
25
35
35
52
92
40
Q60
V 92574/25/35 35/80
25
35
35
80
120
40
Q60
V 92574/25/40 40/32
25
40
40
32
72
40
Q60
V 92574/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q60
V 92574/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q60
V 92574/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q60
V 92574/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q60

Dettagli

Materiale

  • Grafite Q60

Consigli tecnici

Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • Qualità di superficie da VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), a seconda della tecnologia della macchina
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

 

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

 

Q40

  • Per superfici sino a VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati
  • Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione
  • Per superfici molto complesse ed esigenti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.