商品 23

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
材料
V 92574/15/15 15/30
15
15
15
30
62
32
Q60
V 92574/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q60
V 92574/15/20 20/30
15
20
20
30
62
32
Q60
V 92574/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q60
V 92574/15/25 25/30
15
25
25
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/30
15
30
30
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q60
V 92574/15/35 35/30
15
35
35
30
62
32
Q60
V 92574/15/35 35/50
15
35
35
50
82
32
Q60
V 92574/15/40 40/30
15
40
40
30
62
32
Q60
V 92574/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q60
V 92574/25/25 25/32
25
25
25
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/32
25
30
30
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q60
V 92574/25/30 30/80
25
30
30
80
120
40
Q60
V 92574/25/35 35/32
25
35
35
32
72
40
Q60
V 92574/25/35 35/52
25
35
35
52
92
40
Q60
V 92574/25/35 35/80
25
35
35
80
120
40
Q60
V 92574/25/40 40/32
25
40
40
32
72
40
Q60
V 92574/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q60
V 92574/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q60
V 92574/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q60
V 92574/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q60

详情

Material

  • Graphite Q60

技术贴士

石墨质量

Meusburger 的所有石墨质量专为EDM开发,可确保稳定的质量和良好的可加工性。

Q70

  • 根据机床技术,可实现从 VDI 27 (2.2 μmRa) 到 VDI 24 (1.6 μmRa) 的表面质量
  • 电极磨损小
  • 表面质量好
  • 侵蚀过程快

Q60

  • 用于 VDI 22(1.26 μmRa)标准的表面
  • 高质量表面处理的理想选择
  • 适用于高精细形状
  • 表面质量好,材料去除率高

Q40

  • 用于 VDI 20(1.0 μmRa)标准的表面
  • 具有精细轮廓的复杂电极
  • 电极磨损小,去除率高
  • 用于要求极高的表面质量