Ürünler 23

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Malzeme
V 92574/15/15 15/30
15
15
15
30
62
32
Q60
V 92574/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q60
V 92574/15/20 20/30
15
20
20
30
62
32
Q60
V 92574/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q60
V 92574/15/25 25/30
15
25
25
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/30
15
30
30
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q60
V 92574/15/35 35/30
15
35
35
30
62
32
Q60
V 92574/15/35 35/50
15
35
35
50
82
32
Q60
V 92574/15/40 40/30
15
40
40
30
62
32
Q60
V 92574/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q60
V 92574/25/25 25/32
25
25
25
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/32
25
30
30
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q60
V 92574/25/30 30/80
25
30
30
80
120
40
Q60
V 92574/25/35 35/32
25
35
35
32
72
40
Q60
V 92574/25/35 35/52
25
35
35
52
92
40
Q60
V 92574/25/35 35/80
25
35
35
80
120
40
Q60
V 92574/25/40 40/32
25
40
40
32
72
40
Q60
V 92574/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q60
V 92574/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q60
V 92574/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q60
V 92574/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q60

detaylar

Material

  • Graphite Q60

Teknik ipucu

Grafit kaliteleri

Tüm Meusburger grafit kaliteleri özellikle EDM için geliştirilmiştir, bu da tutarlı bir kalite ve iyi işlenebilirliği garanti eder.

Q70

  • Makine teknolojisine bağlı olarak VDI 27 (2,2 μmRa) ile VDI 24 (1,6 μmRa) arasında elde edilebilir yüzey kalitesi
  • Düşük elektrot aşınması
  • İyi yüzey
  • Hızlı aşındırma süreci

Q60

  • VDI 22 (1,26 μmRa) yüzeyler için
  • Yüksek kaliteli bitiriş için ideal
  • Son derece ayrıntılı şekiller için
  • İyi malzeme kaldırma oranı ile iyi yüzey

Q40

  • VDI 20 (1,0 μmRa) yüzeyler için
  • İnce konturlu karmaşık elektrotlar
  • İyi kaldırma oranı ile düşük elektrot aşınması
  • Çok zorlu yüzey kaliteleri için
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.