Articolo 7

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Materiale
V 92577/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q40
V 92577/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q40
V 92577/15/25 25/50
15
25
25
50
82
32
Q40
V 92577/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q40
V 92577/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q40
V 92577/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q40
V 92577/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q40

Dettagli

Materiale

  • Grafite Q40

Consigli tecnici

Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • Qualità di superficie da VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa), a seconda della tecnologia della macchina
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

 

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

 

Q40

  • Per superfici sino a VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati
  • Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione
  • Per superfici molto complesse ed esigenti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.