Vare 23

ADP
b2/l2
b1
l1
h1
H
h2
Materiale
V 92574/15/15 15/30
15
15
15
30
62
32
Q60
V 92574/15/15 15/50
15
15
15
50
82
32
Q60
V 92574/15/20 20/30
15
20
20
30
62
32
Q60
V 92574/15/20 20/50
15
20
20
50
82
32
Q60
V 92574/15/25 25/30
15
25
25
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/30
15
30
30
30
62
32
Q60
V 92574/15/30 30/50
15
30
30
50
82
32
Q60
V 92574/15/35 35/30
15
35
35
30
62
32
Q60
V 92574/15/35 35/50
15
35
35
50
82
32
Q60
V 92574/15/40 40/30
15
40
40
30
62
32
Q60
V 92574/15/40 40/50
15
40
40
50
82
32
Q60
V 92574/25/25 25/32
25
25
25
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/32
25
30
30
32
72
40
Q60
V 92574/25/30 30/52
25
30
30
52
92
40
Q60
V 92574/25/30 30/80
25
30
30
80
120
40
Q60
V 92574/25/35 35/32
25
35
35
32
72
40
Q60
V 92574/25/35 35/52
25
35
35
52
92
40
Q60
V 92574/25/35 35/80
25
35
35
80
120
40
Q60
V 92574/25/40 40/32
25
40
40
32
72
40
Q60
V 92574/25/40 40/52
25
40
40
52
92
40
Q60
V 92574/25/40 40/80
25
40
40
80
120
40
Q60
V 92574/25/50 50/52
25
50
50
52
92
40
Q60
V 92574/25/50 50/80
25
50
50
80
120
40
Q60

Detaljer

Materiale

  • Grafit Q60

TekniskTip

Grafitkvaliteter

Alle Meusburgers grafitter er specialudviklet til gnistbearbejdning, hvilket garanterer ensartet kvalitet og god bearbejdelighed.

Q70

  • Overfladekvaliteter som opnås fra VDI 27 (2,2 µmRa) til VDI 24 (1,6 µmRa) afhængigt af maskinteknologien
  • Lavt elektrodeslid
  • God overflade
  • Hurtig gnistproces

 

Q60

  • Til overflader af VDI 22 (1,26 µmRa)
  • Ideel til højkvalitets efterbehandling
  • Til meget detaljerede former
  • God overflade med god fjernelsesevne

 

Q40

  • Til overflader af VDI 20 (1,0 µmRa)
  • Komplicerede elektroder med fine konturer
  • Lavt elektrodeslid med god fjernelsesevne
  • Til meget krævende overfladekvaliteter
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.