Articol 6

ADP
l1
b
d
l
s
V 30200/ 80/ 3
80
3
3
160
0.5
V 30200/100/ 4
100
4
4
190
0.8
V 30200/125/ 5,5
125
5.5
5
225
1
V 30200/150/ 6,5
150
6.5
6
260
1.2
V 30200/175/ 8
175
8
7
295
1.2
V 30200/200/10
200
10
8
320
1.6

Detalii

Descriere produs

  • Mânerul 3K ergonomic permite o transmisie ridicată de cuplu
  • Suprafață placată cu nichel, rezistență ridicată la coroziune

Material

  • Lamă din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, călire pătrunsă
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.