Artículos 6

ADP
l1
b
d
l
s
V 30200/ 80/ 3
80
3
3
160
0.5
V 30200/100/ 4
100
4
4
190
0.8
V 30200/125/ 5,5
125
5.5
5
225
1
V 30200/150/ 6,5
150
6.5
6
260
1.2
V 30200/175/ 8
175
8
7
295
1.2
V 30200/200/10
200
10
8
320
1.6

Detalles

Descripción del producto

  • Mango ergonómico de tres piezas que permite una buena transmisión del par de giro
  • Superficie niquelada mate con una alta resistencia a la corrosión

Material

  • Vástago de acero al cromo-vanadio de calidad superior, templado hasta el núcleo
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.