Artikel 3

ADP
d
Korn
s
d2
a
V 72712/19/200
19
200
0.5
1.6
2
V 72712/22/200
22
200
0.5
1.6
2
V 72712/25/200
25
200
0.5
1.6
2

Details

Produktbeschreibung

  • Geeignet für verschiedene Trennarbeiten
  • Zum Zuschneiden von Keramikfaser- und Diamantfaser-Feilen, Poliersteinen, gehärteten Auswerferstiften etc.

Anwendung

  • Drehzahl max. 30.000 U/min
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.