Ürünler 3

ADP
d
Tane
s
d2
a
V 72712/19/200
19
200
0.5
1.6
2
V 72712/22/200
22
200
0.5
1.6
2
V 72712/25/200
25
200
0.5
1.6
2

detaylar

Ürün açıklaması

  • Suitable for various cutting applications
  • For cutting ceramic fibre and diamond fibre stones, polishing stones, hardened ejector pins, etc.

Application

  • Speed: max. 30,000 rpm
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.