Artikel 3

ADP
d
Korn
s
d2
a
V 72712/19/200
19
200
0.5
1.6
2
V 72712/22/200
22
200
0.5
1.6
2
V 72712/25/200
25
200
0.5
1.6
2

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Lämplig för olika skärarbeten
  • Till skärning av keramisk och diamant- fiberfilar, polerstenar, härdade utstötarpinnar etc.

Användning

  • Varvtal max 30 000 rpm
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.