Articolo 1

ADP
h max.
h1
h
GESB 6405/1300
1300
75
750

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottimale per motore pensile GESB 1200
  • Altezza a regolazione continua, grazie alla possibilità di estensione
  • Con morsetto da tavolo

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESB 6405/1300 Stativo telescopico per motori a sospensione Immagine singola del prodotto

GESB 6405/1300

Stativo telescopico per motori a sospensione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.