商品 8

ADP
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318120/ 8,2
8.2
71
4
6
-
3
WZB 318120/10,2
10.2
80
6
8
-
3
WZB 318120/12,2
12.2
80
8
8
-
3
WZB 318120/15,2
15.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/16,2
16.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/18,2
18.2
100
12
12.5
-
3
WZB 318120/22,2
22.2
162
16
-
MK 2
3
WZB 318120/26,2
26.2
162
20
-
MK 2
3

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • Matching the E 2072 Copper blank

Material

  • HSS

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.