Artículos 8

ADP
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318120/ 8,2
8.2
71
4
6
-
3
WZB 318120/10,2
10.2
80
6
8
-
3
WZB 318120/12,2
12.2
80
8
8
-
3
WZB 318120/15,2
15.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/16,2
16.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/18,2
18.2
100
12
12.5
-
3
WZB 318120/22,2
22.2
162
16
-
MK 2
3
WZB 318120/26,2
26.2
162
20
-
MK 2
3

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con remache de cierre E 2072

Material

  • HSS
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.