Artigos 8

ADP
d
l
d2
d3
MK
Z
WZB 318120/ 8,2
8.2
71
4
6
-
3
WZB 318120/10,2
10.2
80
6
8
-
3
WZB 318120/12,2
12.2
80
8
8
-
3
WZB 318120/15,2
15.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/16,2
16.2
100
10
12.5
-
3
WZB 318120/18,2
18.2
100
12
12.5
-
3
WZB 318120/22,2
22.2
162
16
-
MK 2
3
WZB 318120/26,2
26.2
162
20
-
MK 2
3

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Compatível com o bloco de cobre E 2072

Material

  • HSS
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.