Articolo 1

ADP
Tipo
M (Gewinde) von-bis
WZB 318121/Set3-10
Set 3-10
M 3-M16

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la lamatura delle viti a testa cilindrica
  • Grado di qualità medio

Materiale

  • HSS

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

WZB 318121/Set3-10 Fresa per lamatura a taglio frontale HSS per foro passante, medio Set

WZB 318121/Set3-10

Fresa per lamatura a taglio frontale HSS per foro passante, medio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Schnittstellenkalkulator icon Vai al calcolatore
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.