Ürünler 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12858/ 6
6
3
0.06
65
18
5.7
28
6
WZF 12858/ 8
8
3
0.08
75
24
7.7
38
8
WZF 12858/10
10
3
0.1
80
30
9.5
38
10
WZF 12858/12
12
3
0.12
93
36
11.5
46
12
WZF 12858/16
16
3
0.16
108
48
15.5
58
16
WZF 12858/20
20
3
0.2
126
60
19.5
74
20

Uygulama

Uygulama
P

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun değil

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun değil

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun değil

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Mükemmel uyum

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Ürün açıklaması

  • High-performance milling cutter for aluminium materials
  • With non-uniform pitch and centre cut
  • Relieved behind the cutting edge

Material

  • Solid carbide, polished
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.