Artikkelit 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12858/ 6
6
3
0.06
65
18
5.7
28
6
WZF 12858/ 8
8
3
0.08
75
24
7.7
38
8
WZF 12858/10
10
3
0.1
80
30
9.5
38
10
WZF 12858/12
12
3
0.12
93
36
11.5
46
12
WZF 12858/16
16
3
0.16
108
48
15.5
58
16
WZF 12858/20
20
3
0.2
126
60
19.5
74
20

Käyttö

Käyttö
P

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

K

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Ei sovellu

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Ei sovellu

Ruostumaton teräs

Ei sovellu

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Ei sovellu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin alumiinimateriaaleille
  • Epätasainen kulmamomentti ja keskusleikkuu
  • Vapauta leikkuureunan jälkeen

Materiaali

  • VHM, kiillotettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.