Articol 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12858/ 6
6
3
0.06
65
18
5.7
28
6
WZF 12858/ 8
8
3
0.08
75
24
7.7
38
8
WZF 12858/10
10
3
0.1
80
30
9.5
38
10
WZF 12858/12
12
3
0.12
93
36
11.5
46
12
WZF 12858/16
16
3
0.16
108
48
15.5
58
16
WZF 12858/20
20
3
0.2
126
60
19.5
74
20

Aplicație

Aplicație
P

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Freză de înaltă performanță pentru aluminiu
  • Cu geometrie asimetrică și așchiere centrală
  • Eliberare după tăiere

Material

  • Carbură, polizată
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.