Artigos 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12858/ 6
6
3
0.06
65
18
5.7
28
6
WZF 12858/ 8
8
3
0.08
75
24
7.7
38
8
WZF 12858/10
10
3
0.1
80
30
9.5
38
10
WZF 12858/12
12
3
0.12
93
36
11.5
46
12
WZF 12858/16
16
3
0.16
108
48
15.5
58
16
WZF 12858/20
20
3
0.2
126
60
19.5
74
20

Aplicações

Aplicações
P

Não adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Não adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento para alumínio
  • Com passo não uniforme e corte central
  • Folga após a aresta

Material

  • Metal duro, polido
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.