Položek 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 12858/ 6
6
3
0.06
65
18
5.7
28
6
WZF 12858/ 8
8
3
0.08
75
24
7.7
38
8
WZF 12858/10
10
3
0.1
80
30
9.5
38
10
WZF 12858/12
12
3
0.12
93
36
11.5
46
12
WZF 12858/16
16
3
0.16
108
48
15.5
58
16
WZF 12858/20
20
3
0.2
126
60
19.5
74
20

Použití

Použití
P

Není vhodné

Ocel a vysoce legovaná ocel

M

Není vhodné

Nerezová ocel

K

Není vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

N

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

S

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

H

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

Není vhodné

Ocel a vysoce legovaná ocel

Není vhodné

Nerezová ocel

Není vhodné

Šedá litina, tvárná litina a temperovaná litina

Perfektně se hodí

Hliník a jiné neželezné kovy

Není vhodné

Speciální a super-legovací kovy a titánové legury

Není vhodné

Kalená ocel a tvrzená litina

  • Perfektně se hodí
  • Vhodné
  • Není vhodné

Kalkulátor řezných podmínek

S několika kliknutími myši k optimálním střižným parametrům Vašeho nástroje!

To the calculator

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoce výkonné frézy pro hliníkové materiály
  • S rozdílným dělením a středovým břitem
  • Uvolňovací průměr za řeznými břity

Materiál

  • Tvrdokov VHM, leštěný
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.