E 5704
Fúrópersely
Árucikk 86
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d2
|
|---|---|---|---|---|---|
|
E 5704/ 1 x 6
|
|
1
|
6
|
1
|
3
|
|
E 5704/ 1 x 9
|
|
1
|
9
|
1
|
3
|
|
E 5704/ 1,5 x 9
|
|
1.5
|
9
|
1
|
4
|
|
E 5704/ 2 x 6
|
|
2
|
6
|
1
|
5
|
|
E 5704/ 2 x 9
|
|
2
|
9
|
1
|
5
|
|
E 5704/ 2,1 x 9
|
|
2.1
|
9
|
1
|
5
|
|
E 5704/ 2,2 x 9
|
|
2.2
|
9
|
1
|
5
|
|
E 5704/ 2,5 x 6
|
|
2.5
|
6
|
1
|
5
|
|
E 5704/ 2,5 x 9
|
|
2.5
|
9
|
1
|
5
|
|
E 5704/ 3 x 8
|
|
3
|
8
|
1
|
6
|
|
E 5704/ 3 x 12
|
|
3
|
12
|
1
|
6
|
|
E 5704/ 3 x 16
|
|
3
|
16
|
1
|
6
|
|
E 5704/ 3,1 x 8
|
|
3.1
|
8
|
1
|
6
|
|
E 5704/ 3,2 x 8
|
|
3.2
|
8
|
1
|
6
|
|
E 5704/ 3,5 x 8
|
|
3.5
|
8
|
1
|
7
|
|
E 5704/ 4 x 8
|
|
4
|
8
|
1
|
7
|
|
E 5704/ 4 x 12
|
|
4
|
12
|
1
|
7
|
|
E 5704/ 4 x 16
|
|
4
|
16
|
1
|
7
|
|
E 5704/ 4,1 x 8
|
|
4.1
|
8
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 4,1 x 12
|
|
4.1
|
12
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 4,2 x 8
|
|
4.2
|
8
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 4,5 x 8
|
|
4.5
|
8
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 4,5 x 16
|
|
4.5
|
16
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 5 x 8
|
|
5
|
8
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 5 x 12
|
|
5
|
12
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 5 x 16
|
|
5
|
16
|
1
|
8
|
|
E 5704/ 5,1 x 10
|
|
5.1
|
10
|
1.5
|
10
|
|
E 5704/ 5,2 x 10
|
|
5.2
|
10
|
1.5
|
10
|
|
E 5704/ 5,5 x 10
|
|
5.5
|
10
|
1.5
|
10
|
|
E 5704/ 5,5 x 20
|
|
5.5
|
20
|
1.5
|
10
|
Részletek
Termékleírás
- DIN 179 Form A
Anyag
- 1.0718 ≈63 HRC
Dokumentumok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott