Articles 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Détails

Description du produit

  • Montage aisé sans retouche
  • Conductivité thermique (λ) : 0,18 W/mK
  • Résistance à la compression : 330 N/mm²
  • Température maximale : 210 °C

Avantages

  • Forures permettant un démontage du moule sans avoir à enlever les plaques d’isolation thermique
  • Colonnage et visserie pour un démontage du manchon de centrage à partir du partie mobile
  • Précision maximale avec parallélisme de 0,02 mm
  • Rectifiée très précisément et disponible dans les résistances respectives de 330 N/mm² et 600 N/mm²
  • Disponible en stock dans la gamme standard ou avec usinage spécifique selon plan
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.