Éjecteurs

Notre vaste gamme comprend de nombreuses solutions d'éjection, disponibles en différentes versions et dans divers matériaux. Immédiatement disponibles sur stock et livrées rapidement – pour une sécurité d'approvisionnement maximale dans la construction de moules.

Configurer rapidement et simplement

Notre configurateur permet de sélectionner rapidement et facilement l’éjecteur adapté parmi notre gamme, ainsi que de configurer sur mesure des éjecteurs coupés à longueur, prêts au montage, avec une tolérance de longueur de 0/+0,02 mm.

Vos avantages :

  • Reconnaissance automatique des articles standard et vérification de la possibilité de les couper à longueur
  • Disponibilité immédiate des prix, du délai de livraison et des données CAD
  • Articles de fabrication spéciale configurables individuellement

Aperçu de vos avantages

Disponibilité permanente et délais de livraison très courts

Une grande sécurité d'approvisionnement et un remplacement rapide grâce à des processus d'approvisionnement efficaces permettent de réduire au minimum les temps d'arrêt.

Une gamme complète et bien structurée

Bénéficiez d'un gain de temps et d'une réduction des coûts, de la conception au moule fini.

Une qualité élevée constante grâce à la normalisation

La normalisation garantit une qualité élevée et constante grâce à des fournisseurs certifiés et à des processus de contrôle fiables.

Un soutien numérique optimal

Des éjecteurs adaptés, configurés rapidement – des dimensions standard aux longueurs sur mesure, avec données CAD, informations sur la livraison et les prix.

Bien choisir le matériau et la finition de surface

Les éjecteurs comptent parmi les composants les plus sollicités d’un moule d’injection et doivent répondre à diverses exigences. Son choix a une incidence sur la durée de vie, la stabilité du processus, les besoins en maintenance et la qualité des composants ; il ne doit donc pas se fonder uniquement sur les dimensions et sur des critères liés au coût. Différents matériaux et finitions de surface sont utilisés, allant de l’acier pour travail à froid ou à chaud aux revêtements DLC.

Aperçu de la gamme

Découvrez toutes nos solutions d’éjection :

36 produit(s) trouvé(s)
36 produit(s) trouvé(s)
E 1710 Éjecteur, trempé
Éjecteur, trempé
612 article(s)
E 1710 DLC Éjecteur, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur, trempé, avec revêtement DLC
287 article(s)
E 17103 Éjecteur, trempé, HSS
Éjecteur, trempé, HSS
126 article(s)
E 17109 Éjecteur, trempé, inoxydable
Éjecteur, trempé, inoxydable
37 article(s)
E 1711 Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation unilatérale
Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation unilatérale
110 article(s)
E 1712 Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation
Éjecteur, trempé, avec sécurité antirotation
62 article(s)
E 1715 Éjecteur, trempé, à tête conique
Éjecteur, trempé, à tête conique
183 article(s)
E 1740 Éjecteur, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur, nitruré avec oxydation en surface
309 article(s)
E 1741 Éjecteur, nitruré blanc
Éjecteur, nitruré blanc
141 article(s)
E 1745 Éjecteur, nitruré blanc, à tête conique
Éjecteur, nitruré blanc, à tête conique
15 article(s)
E 1700 Éjecteur épaulé, trempé
Éjecteur épaulé, trempé
168 article(s)
E 1700 DLC Éjecteur épaulé, trempé, HSS, avec revêtement DLC
Éjecteur épaulé, trempé, HSS, avec revêtement DLC
117 article(s)
E 17003 Éjecteur épaulé trempé à cœur, HSS
Éjecteur épaulé trempé à cœur, HSS
88 article(s)
E 1702 Éjecteur épaulé trempé à cœur avec sécurité antirotation
Éjecteur épaulé trempé à cœur avec sécurité antirotation
21 article(s)
E 1730 Éjecteur épaulé, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur épaulé, nitruré avec oxydation en surface
69 article(s)
E 1720 Éjecteur tubulaire, trempé
Éjecteur tubulaire, trempé
547 article(s)
E 1723 Éjecteur tubulaire en continu, trempé
Éjecteur tubulaire en continu, trempé
75 article(s)
E 1750 Éjecteur tubulaire, nitruré
Éjecteur tubulaire, nitruré
179 article(s)
E 1770 Éjecteur d’éventation, trempé
Éjecteur d’éventation, trempé
64 article(s)
E 1770 DLC Éjecteur d’éventation, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur d’éventation, trempé, avec revêtement DLC
36 article(s)
E 1725 Éjecteur à lame, trempé
Éjecteur à lame, trempé
225 article(s)
E 1727 Éjecteur à lame, 2 rayons d’angle, trempé
Éjecteur à lame, 2 rayons d’angle, trempé
147 article(s)
E 1727 DLC Éjecteur à lame, 2 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur à lame, 2 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
140 article(s)
E 1728 Éjecteur à lame, 4 rayons d’angle, trempé
Éjecteur à lame, 4 rayons d’angle, trempé
163 article(s)
E 1728 DLC Éjecteur à lame, 4 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur à lame, 4 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
162 article(s)
E 1726 Éjecteur à lame extralongue, trempé
Éjecteur à lame extralongue, trempé
103 article(s)
E 17262 Éjecteur à lame extralongue, 2 rayons d’angle, trempé
Éjecteur à lame extralongue, 2 rayons d’angle, trempé
102 article(s)
E 17262 DLC Éjecteur à lame extralongue, 2 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur à lame extralongue, 2 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
98 article(s)
E 17264 Éjecteur à lame extralongue, 4 rayons d’angle, trempé
Éjecteur à lame extralongue, 4 rayons d’angle, trempé
103 article(s)
E 17264 DLC Éjecteur à lame extralongue, 4 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
Éjecteur à lame extralongue, 4 rayons d’angle, trempé, avec revêtement DLC
103 article(s)
E 1755 Éjecteur à lame, nitruré avec oxydation en surface
Éjecteur à lame, nitruré avec oxydation en surface
54 article(s)
E 1742 Tige noyau, non nitrurée
Tige noyau, non nitrurée
109 article(s)
E 1780 Tige noyau, cuivre
Tige noyau, cuivre
28 article(s)
E 1786 Tige noyau pour contour
Tige noyau pour contour
27 article(s)
E 1790 Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
Tige noyau pour contour, en acier pour travail à chaud
59 article(s)
E 1791 Broche, en acier pour travail à chaud, trempée
Nouveau produit Broche, en acier pour travail à chaud, trempée
47 article(s)
36 de 36 sont affichés.

Éjecteurs droits

  • Grand choix de diamètres et de longueurs
  • La matière adaptée à chaque application – de l’acier pour travail à froid à l’acier inoxydable
  • Différentes sécurités antirotation pour un positionnement précis
  • Diverses finitions de surface, telles que le revêtement DLC, disponibles

Sujets captivants pour vous
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.