Aruncătoare

Gama noastră extinsă cuprinde numeroase soluții de extracție în diverse variante și materiale. Disponibile din stoc și livrabile rapid – pentru o siguranță maximă a aprovizionării în execuția de matrițe.

Rapid și ușor de configurat

Configuratorul nostru permite selectarea rapidă și simplă a aruncătoarelor potrivite din gama noastră, precum și configurarea personalizată a aruncătoarelor tăiate la lungime, gata de montaj, cu o toleranță de lungime de 0/+0,02 mm.

Avantajele dumneavoastră:

  • Recunoașterea automată a articolelor standard și verificarea posibilității de tăiere la lungime a acestora
  • Disponibilitatea imediată a prețului, a termenului de livrare și a datelor CAD
  • Articole fabricate la comandă şi personalizabile

Avantajele dumneavoastră dintr-o privire

Disponibilitate permanentă și cele mai scurte termene de livrare

Un nivel ridicat de siguranță a aprovizionării și înlocuirea rapidă a pieselor, grație unor procese eficiente de achiziție, reduc la minimum perioadele de oprire.

O gamă largă și bine structurată

Profitați de economiile de timp și de costuri, de la proiectare până la matrița finită.

Calitate constantă la un nivel ridicat prin standardizare

Standardizarea garantează o calitate constantă și ridicată prin furnizori verificați și procese de control fiabile.

Asistență digitală ideală

Aruncătoare potrivite configurate rapid – de la mărimi standard până la lungimi personalizate, incluzând date CAD, informații privind livrarea și prețurile.

Alegerea corectă a materialului și a finisajului suprafeței

Aruncătoarele se numără printre componentele cele mai supuse solicitărilor în matrița de injecție și trebuie să satisfacă cerințe variate. Alegerea dumneavoastră influențează durata de viață, stabilitatea procesului, efortul de întreținere și calitatea componentelor și, prin urmare, nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe dimensiuni și criterii legate de costuri. Se utilizează diferite materiale și finisaje de suprafață – de la oțel pentru prelucrări la rece sau la cald până la acoperiri DLC.

Prezentare produse

Descoperiți toate soluțiile noastre de extracție:

36 Produse găsite
36 Produse găsite
E 1710 Aruncător călit
Aruncător călit
612 Articol
E 1710 DLC Aruncător călit cu acoperire DLC
Aruncător călit cu acoperire DLC
287 Articol
E 17103 Aruncător călit, HSS
Aruncător călit, HSS
126 Articol
E 17109 Aruncător inoxidabil, călit
Aruncător inoxidabil, călit
37 Articol
E 1711 Aruncător călit cu siguranță anti-răsucire unilaterală
Aruncător călit cu siguranță anti-răsucire unilaterală
110 Articol
E 1712 Aruncător călit cu siguranță anti-răsucire
Aruncător călit cu siguranță anti-răsucire
62 Articol
E 1715 Aruncător călit, cap conic
Aruncător călit, cap conic
183 Articol
E 1740 Aruncător nitrurat-oxidat
Aruncător nitrurat-oxidat
309 Articol
E 1741 Aruncător nitrurat, fără acoperire
Aruncător nitrurat, fără acoperire
141 Articol
E 1745 Aruncător nitrurat, cap conic
Aruncător nitrurat, cap conic
15 Articol
E 1700 Aruncător detalonat, călit
Aruncător detalonat, călit
168 Articol
E 1700 DLC Aruncător detalonat, călit, HSS, cu acoperire DLC
Aruncător detalonat, călit, HSS, cu acoperire DLC
117 Articol
E 17003 Aruncător detalonat, călit, HSS
Aruncător detalonat, călit, HSS
88 Articol
E 1702 Aruncător detalonat, călit cu formă cap anti-răsucire
Aruncător detalonat, călit cu formă cap anti-răsucire
21 Articol
E 1730 Aruncător detalonat, nitrurat-oxidat
Aruncător detalonat, nitrurat-oxidat
69 Articol
E 1720 Aruncător tubular călit
Aruncător tubular călit
547 Articol
E 1723 Aruncător tubular călit, fără degajare pe interior
Aruncător tubular călit, fără degajare pe interior
75 Articol
E 1750 Aruncător tubular nitrurat
Aruncător tubular nitrurat
179 Articol
E 1770 Aruncător călit pentru aerisire
Aruncător călit pentru aerisire
64 Articol
E 1770 DLC Aruncător călit pentru aerisire, cu acoperire DLC
Aruncător călit pentru aerisire, cu acoperire DLC
36 Articol
E 1725 Aruncător lamelar călit
Aruncător lamelar călit
225 Articol
E 1727 Aruncător lamelar călit cu 2 raze
Aruncător lamelar călit cu 2 raze
147 Articol
E 1727 DLC Aruncător lamelar călit cu 2 raze, cu acoperire DLC
Aruncător lamelar călit cu 2 raze, cu acoperire DLC
140 Articol
E 1728 Aruncător lamelar călit cu 4 raze
Aruncător lamelar călit cu 4 raze
163 Articol
E 1728 DLC Aruncător lamelar călit cu 4 raze, cu acoperire DLC
Aruncător lamelar călit cu 4 raze, cu acoperire DLC
162 Articol
E 1726 Aruncător lamelar călit extra lung
Aruncător lamelar călit extra lung
103 Articol
E 17262 Aruncător lamelar călit extra lung cu 2 raze
Aruncător lamelar călit extra lung cu 2 raze
102 Articol
E 17262 DLC Aruncător lamelar călit extra lung cu 2 raze, cu acoperire DLC
Aruncător lamelar călit extra lung cu 2 raze, cu acoperire DLC
98 Articol
E 17264 Aruncător lamelar călit extra lung cu 4 raze
Aruncător lamelar călit extra lung cu 4 raze
103 Articol
E 17264 DLC Aruncător lamelar călit extra lung cu 4 raze, cu acoperire DLC
Aruncător lamelar călit extra lung cu 4 raze, cu acoperire DLC
103 Articol
E 1755 Aruncător lamelar nitrurat-oxidat
Aruncător lamelar nitrurat-oxidat
54 Articol
E 1742 Tijă extractoare fără nitrurare
Tijă extractoare fără nitrurare
109 Articol
E 1780 Tijă extractoare din cupru
Tijă extractoare din cupru
28 Articol
E 1786 Tijă extractoare contur
Tijă extractoare contur
27 Articol
E 1790 Tijă extractoare contur din oţel prelucrat la cald
Tijă extractoare contur din oţel prelucrat la cald
59 Articol
E 1791 Tijă extractoare din oțel pentru prelucrări la cald, călit
Produs nou Tijă extractoare din oțel pentru prelucrări la cald, călit
47 Articol
Sunt afișate 36 din 36 .

Aruncătoare drepte

 

  • Mare varietate de diametre și lungimi
  • Materialul adecvat pentru fiecare caz de utilizare– de la oțelul pentru prelucrare la rece până la oțelul inoxidabil
  • Diverse siguranțe anti-răsucire pentru o poziţionare precisă
  • Sunt disponibile diverse tratamente de finisare a suprafețelor, cum ar fi acoperirea DLC

Subiecte interesante pentru Dvs.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.