Wypychacze

Nasz bogaty asortyment wypychaczy obejmuje liczne wersje wykonania i rodzaje materiałów. Stała dostępność bezpośrednio z magazynu i szybka dostawa gwarantują bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.

Szybka i łatwa konfiguracja

Nasz konfigurator umożliwia szybki i łatwy wybór odpowiedniego typu wypychacza, a także jego indywidualną konfigurację. Uzyskuje się wypychacz gotowy do montażu, odpowiednio przycięty, z tolerancją długości wynoszącą 0/+0,02 mm.

Korzyści:

  • Funkcja automatycznego rozpoznawania artykułów standardowych oraz możliwości przycięcia na długości
  • Natychmiastowy dostęp do informacji o cenie, terminie wykonania i danych CAD
  • Produkty na specjalne zamówienie według specyfikacji klienta

Zalety w skrócie

Stała dostępność produktów oraz krótki czas dostawy

Sprawne procesy logistyczne gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw oraz możliwość szybkiej wymiany, co minimalizuje czas przestojów produkcyjnych.

Szeroki i usystematyzowany asortyment

Oszczędność czasu i kosztów – od konstrukcji, aż po gotową formę wtryskową.

Stała, wysoka jakość wynikająca ze standaryzacji

Standaryzacja gwarantuje niezmiennie wysoką jakość dzięki sprawdzonym dostawcom i niezawodnym procesom kontrolnym.

Optymalne wsparcie cyfrowe

Szybka konfiguracja odpowiednich wypychaczy – od rozmiarów standardowych po wypychacze przycięte na długość, dostosowane do indywidualnych potrzeb, wraz z danymi CAD oraz informacjami o dostawie i cenie.

Właściwy dobór materiału i rodzaju powierzchni wypychacza

Wypychacze należą do najbardziej obciążonych elementów formy wtryskowej i muszą spełniać najróżniejsze wymagania. Właściwy wybór decyduje o żywotności narzędzia, stabilności procesu, kosztach konserwacji oraz jakości produkowanych detali, dlatego nie powinien bazować wyłącznie na parametrach wymiarowych i kryteriach kosztowych. Wykorzystuje się różne rodzaje materiałów i sposobów wykończenia powierzchni wypychacza – stal do obróbki na zimno lub do pracy na gorąco, a także powłoki DLC.

Przegląd produktów

Pełna oferta rozwiązań dotyczących wypychaczy:

38 znalezionych produktów
38 znalezionych produktów
E 1710 Wypychacz hartowany
Wypychacz hartowany
612 Art.
E 1710 DLC Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
287 Art.
E 17103 Wypychacz hartowany, HSS
Wypychacz hartowany, HSS
126 Art.
E 17109 Wypychacz nierdzewny, hartowany
Wypychacz nierdzewny, hartowany
37 Art.
E 1710R Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą
Nowy produkt Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą
78 Art.
E 1710R DLC Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą, z powłoką DLC
Nowy produkt Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem i fazą wprowadzającą, z powłoką DLC
78 Art.
E 1711 Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
110 Art.
E 1712 Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
62 Art.
E 1715 Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
183 Art.
E 1740 Wypychacz azotowany i oksydowany
Wypychacz azotowany i oksydowany
309 Art.
E 1741 Wypychacz azotowany
Wypychacz azotowany
141 Art.
E 1745 Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
15 Art.
E 1700 Wypychacz odsadzony, hartowany
Wypychacz odsadzony, hartowany
168 Art.
E 1700 DLC Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS, z powłoką DLC
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS, z powłoką DLC
117 Art.
E 17003 Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
88 Art.
E 1702 Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
21 Art.
E 1730 Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
69 Art.
E 1720 Wypychacz tulejowy hartowany DIN 16756
Wypychacz tulejowy hartowany DIN 16756
547 Art.
E 1723 Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
75 Art.
E 1750 Wypychacz tulejowy, azotowany
Wypychacz tulejowy, azotowany
179 Art.
E 1770 Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
64 Art.
E 1770 DLC Wypychacz do odpowietrzania, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany, z powłoką DLC
36 Art.
E 1725 Wypychacz płaski hartowany DIN 1530 F
Wypychacz płaski hartowany DIN 1530 F
225 Art.
E 1727 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona
147 Art.
E 1727 DLC Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona, z powłoką DLC
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona, z powłoką DLC
140 Art.
E 1728 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
163 Art.
E 1728 DLC Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona, z powłoką DLC
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona, z powłoką DLC
162 Art.
E 1726 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką, hartowany
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką, hartowany
103 Art.
E 17262 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany
102 Art.
E 17262 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany, z powłoką DLC
98 Art.
E 17264 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany
103 Art.
E 17264 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
103 Art.
E 1755 Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
54 Art.
E 1742 Rdzeń formujący, nieazotowany
Rdzeń formujący, nieazotowany
109 Art.
E 1780 Rdzeń formujący z miedzi
Rdzeń formujący z miedzi
28 Art.
E 1786 Rdzeń formujący
Rdzeń formujący
27 Art.
E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
59 Art.
E 1791 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
47 Art.
Wyświetlono 38 z 38 .

Wypychacze proste

  • Szeroki wybór średnic i długości
  • Odpowiedni materiał do każdego zastosowania – od stali do pracy na zimno po stal nierdzewną
  • Różnego typu zabezpieczenia przed obrotem, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie
  • Różne rodzaje wykończeń powierzchni, np. powłoka DLC

Interesujące zagadnienia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.