Udstøder

Vores omfattende sortiment omfatter mange udstødere i forskellige varianter og materialer. Altid kan leveres ab lager og med hurtig levering – for maksimal forsyningssikkerhed ved formværktøjer.

Hurtig og enkel konfiguration

Vores konfigurator gør det muligt hurtigt og nemt at vælge den rigtige udstøder fra sortimentet samt at konfigurere skræddersyede, tilskårne udstødere, der er klare til brug, med en længdetolerance på 0/+0,02 mm.

Dine fordele:

  • Automatisk genkendelse af standardvarer og kontrol af, om standardvarer kan afkortes
  • Øjeblikkelig adgang til priser, leveringstider og CAD-data
  • Specialfremstillede produkter, der kan konfigureres individuelt

Overblik over fordele

Konstant tilgængelighed og meget korte leveringstider

Høj forsyningssikkerhed og hurtig udskiftning takket være effektive indkøbsprocesser minimerer driftsstop.

Et omfattende og velstruktureret sortiment

Få glæde af tids- og omkostningsbesparelser fra fasen med konstruktører til det færdige stanseværktøj.

Konstant høj kvalitet takket være standardisering

Standardisering sikrer en konstant høj kvalitet gennem godkendte leverandører og pålidelige kontrolprocesser.

Optimal digital support

Passende udstødere konfigureres hurtigt – fra standardstørrelser til skræddersyede længder, inklusive CAD-data, leverings- og prisoplysninger.

Vælg de rigtige materialer og den rigtige overfladebehandling

Udstødere er blandt de komponenter i sprøjtestøbningsværktøjet, der udsættes for den største belastning, og de skal opfylde en række forskellige krav. Deres valg har indflydelse på levetiden, processtabiliteten, vedligeholdelsesomkostningerne og komponentkvaliteten og bør derfor ikke alene baseres på dimensioner og omkostningsmæssige kriterier. Der anvendes forskellige materialer og overfladebehandlinger – fra koldarbejds- eller varmearbejdsstål til DLC-belægninger.

Produktoversigt

Se alle vores udstødningsløsninger:

38 Produkt(er) fundet
38 Produkt(er) fundet
E 1710 Hærdet udstøder
Hærdet udstøder
612 Vare
E 1710 DLC Udstøder med DLC - belægning
Udstøder med DLC - belægning
287 Vare
E 17103 Hærdet udstøder i HSS kvalitet
Hærdet udstøder i HSS kvalitet
126 Vare
E 17109 Rustfri udstøder cylindriskhoved
Rustfri udstøder cylindriskhoved
37 Vare
E 1710R Hærdet udstødertap med låseflade og forcentrering
Nyt produkt Hærdet udstødertap med låseflade og forcentrering
78 Vare
E 1710R DLC Hærdet udstødertap med låseflade og forcentrering, med DLC-belægning
Nyt produkt Hærdet udstødertap med låseflade og forcentrering, med DLC-belægning
78 Vare
E 1711 Udstøder med ensidet rotationslås
Udstøder med ensidet rotationslås
110 Vare
E 1712 Hærdet udstøder med låsehoved
Hærdet udstøder med låsehoved
62 Vare
E 1715 Hærdet udstøder med konisk hoved
Hærdet udstøder med konisk hoved
183 Vare
E 1740 Nitreret udstøder med oxidationsbelægning
Nitreret udstøder med oxidationsbelægning
309 Vare
E 1741 Nitreret udstødertap - blank
Nitreret udstødertap - blank
141 Vare
E 1745 Nitreret udstøder - blank med konisk hoved
Nitreret udstøder - blank med konisk hoved
15 Vare
E 1700 Hærdet, forsat udstøder
Hærdet, forsat udstøder
168 Vare
E 1700 DLC Hærdet, forsat udstøder i HSS kvalitet, med DLC - belægning
Hærdet, forsat udstøder i HSS kvalitet, med DLC - belægning
117 Vare
E 17003 Hærdet, forsat udstøder i HSS kvalitet
Hærdet, forsat udstøder i HSS kvalitet
88 Vare
E 1702 Hærdet, forsat udstøder med låsehoved
Hærdet, forsat udstøder med låsehoved
21 Vare
E 1730 Nitreret, forsat udstøder med oxidationsbelægning
Nitreret, forsat udstøder med oxidationsbelægning
69 Vare
E 1720 Hærdet rørudstøder
Hærdet rørudstøder
547 Vare
E 1723 Hærdet rørudstøder, Med konisk frigang
Hærdet rørudstøder, Med konisk frigang
75 Vare
E 1750 Nitreret rørudstøder
Nitreret rørudstøder
179 Vare
E 1770 Hærdet udstøder til udluftning
Hærdet udstøder til udluftning
64 Vare
E 1770 DLC Hærdet udstøder med udluftning og DLC-belægning
Hærdet udstøder med udluftning og DLC-belægning
36 Vare
E 1725 Hærdet fladudstøder
Hærdet fladudstøder
225 Vare
E 1727 Hærdet fladudstøder med 2 radiuser
Hærdet fladudstøder med 2 radiuser
147 Vare
E 1727 DLC Fladudstøder med radius 2 hjørne og DLC belægning
Fladudstøder med radius 2 hjørne og DLC belægning
140 Vare
E 1728 Hærdet fladudstøder med 4 radiuser.
Hærdet fladudstøder med 4 radiuser.
163 Vare
E 1728 DLC Fladudstøder med radius 4 hjørne og DLC belægning
Fladudstøder med radius 4 hjørne og DLC belægning
162 Vare
E 1726 Hærdet fladudstøder.
Hærdet fladudstøder.
103 Vare
E 17262 Fladudstøder med ekstra langt blad, 2 radius, gennemhærdet
Fladudstøder med ekstra langt blad, 2 radius, gennemhærdet
102 Vare
E 17262 DLC Fladudstøder med ekstra langt blad, 2 radius, gennemhærdet med DLC belægning
Fladudstøder med ekstra langt blad, 2 radius, gennemhærdet med DLC belægning
98 Vare
E 17264 Fladudstøder med ekstra langt blad, 4 radius, gennemhærdet
Fladudstøder med ekstra langt blad, 4 radius, gennemhærdet
103 Vare
E 17264 DLC Fladudstøder med ekstra langt blad, 4 radius, gennemhærdet med DLC Belægning
Fladudstøder med ekstra langt blad, 4 radius, gennemhærdet med DLC Belægning
103 Vare
E 1755 Nitreret fladudstøder med oxidationsbelægning
Nitreret fladudstøder med oxidationsbelægning
54 Vare
E 1742 Kernestift, ikke-nitreret
Kernestift, ikke-nitreret
109 Vare
E 1780 Kobberkernestift
Kobberkernestift
28 Vare
E 1786 Konturkernestift
Konturkernestift
27 Vare
E 1790 Konturkernestift af varmarbejdsstål
Konturkernestift af varmarbejdsstål
59 Vare
E 1791 Kernestift, fremstillet af varmarbejdsstål, hærdet
Kernestift, fremstillet af varmarbejdsstål, hærdet
47 Vare
38 af 38 bliver vist..

Udstøder

 

  • Stort udvalg af diametre og længder
  • Det rigtige materiale til enhver anvendelse – fra koldarbejdsstål til rustfrit stål
  • Forskellige rotationssikringer til præcis positionering
  • Forskellige overfladebehandlinger, f.eks. DLC-belægning, er tilgængelige

Interessante temaer
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.