Nouvelles fonctions dans le configurateur de plaques

Désormais, le configurateur de plaques vous propose des articles standard adaptés comme alternative à votre configuration.

Nous avons ajouté de nouvelles fonctions à notre configurateur de plaques. Une fois la configuration de la plaque de votre choix effectuée, les valeurs saisies sont automatiquement comparées aux articles standard disponibles. Si un article standard correspondant est trouvé, celui-ci peut être directement ajouté au panier. Vous bénéficiez ainsi d’un rapport qualité-prix attractif et de délais de livraison courts grâce à la disponibilité en stock.

Essayez-le sans plus tarder !

Le saviez-vous ?

Outre les plaques spéciales carrées et rondes, le configurateur de plaques permet également la configuration personnalisée de plaques au format annulaire. Vous pouvez définir spécifiquement les diamètres extérieur et intérieur. L’épaisseur et le diamètre des plaques peuvent être définis avec précision, tolérance comprise.

Vos avantages

  • Configuration sur mesure plus détaillée
  • Dimensions et tolérances modifiables selon des règles définies
  • Sélection individuelle de matériaux avec 26 matériaux différents
  • Diamètres extérieurs de 40 à 1 500 mm et diamètres intérieurs de 20 à 1 300 mm
  • Gamme complète de modèles de plaques Meusburger

Configurez votre plaque annulaire (PRIS)

Le configurateur de plaques a été élargi pour inclure des plaques au format annulaire.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.