Tudta már?
A lapkonfigurátor a szögletes és kör alakú speciális lapok mellett a gyűrű alakú lapok egyedi konfigurálását is lehetővé teszi. Ehhez megadhatja a külső és belső átmérőt. A lapvastagság és az átmérő a tűrés figyelembevételével pontosan meghatározható.
Előnyök
- Részletesebb, testreszabott konfiguráció
- A méretek és tűrések meghatározott szabályrendszer szerint módosíthatók
- Egyedi anyagválasztás 26 különböző anyagból
- Külső átmérő 40–1500 mm és belső átmérő 20–1300 mm
- A Meusburger lapok teljes választéka
Konfigurálja a gyűrű formájú lapot (PRIS)
A lapkonfigurátor kiegészült gyűrű alakú lapokkal.