Nowe funkcje w konfiguratorze płyt

Od teraz w konfiguratorze płyt będą wyświetlane odpowiednie produkty standardowe jako alternatywa dla wybranej przez użytkownika konfiguracji.

Dodaliśmy nowe funkcje do naszego konfiguratora płyt. Po skonfigurowaniu wybranej płyty wprowadzone dane zostaną automatycznie porównane z dostępnymi produktami standardowymi. Jeśli zostanie znaleziony odpowiedni produkt standardowy, można go od razu dodać do koszyka. W ten sposób użytkownik korzysta z atrakcyjnego stosunku ceny do jakości oraz krótkich terminów dostawy, dzięki dostępności produktów bezpośrednio z magazynu.

Wypróbuj już teraz!

Ważna informacja

Konfigurator płyt umożliwia nie tylko tworzenie specjalnych płyt prostokątnych i okrągłych, ale także indywidualną konfigurację płyt okrągłych z otworem wewnętrznym, gdzie dokładnie określona jest średnica zewnętrzna i wewnętrzna. Grubość i średnicę płyty można precyzyjnie określić, uwzględniając tolerancję.

Korzyści

  • Bardziej szczegółowa konfiguracja dopasowana do potrzeb klienta
  • Wymiary i tolerancje mogą być zmieniane według zdefiniowanych reguł
  • Indywidualny wybór materiałów spośród 26 różnych gatunków
  • Średnica zewnętrzna od 40 do 1500 mm, średnica wewnętrzna od 20 do 1300 mm
  • Pełny wybór rodzajów wykończenia płyt Meusburgera

Możliwość konfiguracji płyty okrągłej ze średnicą wewnętrzną (PRIS)

Konfigurator płyt został rozszerzony o płyty okrągłe ze średnicą wewnętrzną.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.