¿Sabía que...
… además de placas especiales rectangulares y redondas, el configurador le permite adaptar también placas en formato de anillo? Puede especificar el diámetro exterior y el interior, y definir tanto el espesor como el diámetro de la placa con precisión, tolerancia incluida.
Ventajas
- Configuración más detallada en medidas personalizadas
- Dimensiones y tolerancias modificables conforme a un conjunto de normas predefinido
- 26 materiales entre los que elegir
- Diámetro exterior de 40 a 1500 mm y diámetro interior de 20 a 1300 mm
- Amplio catálogo de variantes de placas de Meusburger
Configuración de placas en forma de anillo
Ampliamos el configurador de placas para incluir placas en forma de anillo (PRIS).