Novas funções no configurador de placas

A partir de agora, o configurador de placas irá sugerir-lhe artigos standard adequados como alternativa à sua configuração.

Adicionamos novas funções ao nosso configurador de placas. Após a configuração da placa pretendida, os valores introduzidos são automaticamente comparados com os artigos standard disponíveis. Se for encontrado um artigo standard adequado, este pode ser adicionado diretamente ao carrinho de compras. Assim, poderá beneficiar de uma relação qualidade-preço apelativa e de prazos de entrega curtos, graças à disponibilidade imediata.

Experimente agora!

Já sabia?

O configurador de placas permite, para além de placas especiais quadradas e redondas, a configuração personalizada de placas em formato de anel. Para tal, pode definir de forma específica o diâmetro externo e interno. A espessura e o diâmetro das placas podem ser definidos com precisão, incluindo a tolerância.

Vantagens

  • Configuração detalhada personalizada
  • Dimensões e tolerâncias adaptáveis de acordo com as regras definidas
  • Seleção individual de materiais com 26 materiais distintos
  • Diâmetro externo de 40 a 1.500 mm e diâmetro interno de 20 a 1.300 mm
  • Gama completa de modelos de placas Meusburger

Configure a sua placa de anel (PRIS)

O configurador de placas foi ampliado com placas em formato de anel.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.