Articles 38

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
d3
d4
d5
E 2016/ 9/ 8/ 45
9
M 8 x 0.75
45
10
7
21
8
4.5
4.5
E 2016/ 9/ 8/ 60
9
M 8 x 0.75
60
10
7
21
8
4.5
4.5
E 2016/ 9/ 8/ 80
9
M 8 x 0.75
80
10
7
21
8
4.5
4.5
E 2016/ 9/ 8/100
9
M 8 x 0.75
100
10
7
21
8
4.5
4.5
E 2016/ 9/ 8/120
9
M 8 x 0.75
120
10
7
21
8
4.5
4.5
E 2016/ 9/ 10/ 45
9
M10 x 1
45
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/ 10/ 60
9
M10 x 1
60
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/ 10/ 80
9
M10 x 1
80
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/ 10/100
9
M10 x 1
100
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/ 10/120
9
M10 x 1
120
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/ 10/140
9
M10 x 1
140
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/ 10/160
9
M10 x 1
160
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/ 45
9
G 1/8"
45
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/ 60
9
G 1/8"
60
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/ 80
9
G 1/8"
80
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/100
9
G 1/8"
100
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/120
9
G 1/8"
120
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/140
9
G 1/8"
140
11
7
21
10
6
6
E 2016/ 9/1/8/160
9
G 1/8"
160
11
7
21
10
6
6
E 2016/13/ 14/ 45
13
M 14 x 1.5
45
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/ 60
13
M 14 x 1.5
60
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/ 80
13
M 14 x 1.5
80
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/100
13
M 14 x 1.5
100
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/120
13
M 14 x 1.5
120
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/140
13
M 14 x 1.5
140
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/160
13
M 14 x 1.5
160
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/ 14/180
13
M 14 x 1.5
180
15
10
22
14
9
9
E 2016/13/1/4/ 45
13
G 1/4"
45
14
10
22
13
8
8
E 2016/13/1/4/ 60
13
G 1/4"
60
14
10
22
13
8
8
E 2016/13/1/4/ 80
13
G 1/4"
80
14
10
22
13
8
8

Détails

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.