Articles 6

ADP
d2
d1
SW
l
l1
d4
E 2020 HT/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
15
29
12
6
E 2020 HT/ 9/1/4
9
G 1/4"
15
29
12
6
E 2020 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
30
12
6
E 2020 HT/13/ 16
13
M16 x 1.5
17
30
12
9
E 2020 HT/13/1/2
13
G 1/2"
22
31
12
9
E 2020 HT/13/3/8
13
G 3/8"
17
30
12
9

Détails

Description du produit

  • Température maximale (huile) : 220 °C
  • Température maximale (eau) : 180 °C
  • Pression maximale : 15 bar
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.