E 2020
Temperirini priključek, samozaporni
Izdelek 9
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2020/ 9/ 14
|
|
9
|
M 14 x 1.5
|
29
|
15
|
12
|
6
|
|
E 2020/ 9/1/8
|
|
9
|
G 1/8"
|
40
|
15
|
8
|
6
|
|
E 2020/ 9/1/4
|
|
9
|
G 1/4"
|
29
|
15
|
12
|
6
|
|
E 2020/ 9/3/8
|
|
9
|
G 3/8"
|
30
|
17
|
12
|
6
|
|
E 2020/13/ 16
|
|
13
|
M16 x 1.5
|
30
|
17
|
12
|
9
|
|
E 2020/13/3/8
|
|
13
|
G 3/8"
|
30
|
17
|
12
|
9
|
|
E 2020/13/1/2
|
|
13
|
G 1/2"
|
31
|
22
|
12
|
9
|
|
E 2020/19/1/2
|
|
19
|
G 1/2"
|
47
|
22
|
12
|
13
|
|
E 2020/19/3/4
|
|
19
|
G 3/4"
|
51
|
27
|
16
|
13
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura (olje): 200 °C
- Maksimalna temperatura (voda): 150 °C
- Maksimalni tlak: 15 bar
Prednosti
- Združljivo z evropskim standardom
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas