Artikkelit 9

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2020/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 2020/ 9/1/8
9
G 1/8"
40
15
8
6
E 2020/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 2020/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 2020/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 2020/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 2020/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9
E 2020/19/1/2
19
G 1/2"
47
22
12
13
E 2020/19/3/4
19
G 3/4"
51
27
16
13

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
  • Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C
  • Maksimipaine: 15 bar

Edut

  • Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.