La velocidad de corte adecuada para mecanizar acero

La velocidad de corte es la velocidad a la que se desplaza el filo de la herramienta con respecto a la superficie de la pieza de trabajo. Se expresa en metros por minuto (m/min) y es uno de los parámetros más importantes para el mecanizado por arranque de viruta. Determina el tiempo de mecanizado, la calidad del acabado de la superficie mecanizada, el desgaste de la herramienta y, por lo tanto, en la rentabilidad de todo el proceso. Para elegir la más adecuada hay que tener en cuenta varios factores, en especial: el material que se va a mecanizar, el material de la herramienta que se va a utilizar, el tipo de mecanizado y la refrigeración.

¿Por qué es importante la velocidad de corte en el mecanizado?

  • Desgaste de las herramientas y vida útil
    Con una velocidad de corte adecuada disminuye el esfuerzo a que se somete la herramienta y se prolonga su vida útil, de manera que el coste en herramientas se reduce. Una velocidad demasiado alta aumenta el desgaste y puede provocar incluso la rotura de la herramienta.
  • Generación de calor
    Al mecanizar el acero se genera mucho calor. Si la velocidad es demasiado alta, la herramienta puede sobrecalentarse y perder dureza.
  • Calidad de la superficie
    El valor adecuado garantiza un corte limpio. Si es demasiado bajo o demasiado alto, puede dar lugar a marcas de vibración, filos recrecidos o un mal acabado de la superficie.
  • Seguridad en el proceso
    Especialmente en el caso de los aceros templados o pretratados, un ajuste correcto es fundamental para lograr unos resultados estables y reproducibles.

Cálculo de la velocidad de corte

La velocidad de corte se calcula en función del diámetro y la velocidad de giro aplicando esta fórmula:

Ejemplo:

Diámetro: 12 mm

Velocidad de giro: 3000 1/min

vc = (3,14 × 12 × 3000) / 1000

vc = 113,04 m/min

Significado de las medidas:

vc = velocidad de corte [m/min]

π = número pi

d = diámetro de la herramienta [mm]

n = velocidad de giro [1/min]

Diferencia entre velocidad de corte y avance

La velocidad de corte y el avance son dos parámetros fundamentales en el mecanizado por arranque de viruta y describen movimientos diferentes. La velocidad de corte hace referencia al filo de la herramienta respecto a la pieza de trabajo, mientras que el avance (f) describe el desplazamiento de la herramienta al penetrar en la pieza o al avanzar en la dirección de mecanizado. Este último determina la cantidad de material arrancado por unidad de tiempo e influye de manera significativa en la formación de viruta, el acabado de la superficie y las fuerzas de corte que se generan.

Su aliada para el cálculo: la calculadora de parámetros de corte de Meusburger

Así de fácil es obtener los valores de corte correctos

1

Paso 1: Elegir la herramienta

De entre nuestra amplia gama de herramientas de corte, elija la que desea utilizar en función del método de mecanizado (fresado, taladrado, roscado o escariado). A continuación, introduzca el diámetro de la herramienta.

2

Paso 2: Seleccionar el método de mecanizado

En este paso, indique cómo se debe mecanizar la pieza de trabajo (por ejemplo, mediante fresado) y el material que se va a mecanizar, con su número exacto.

3

Resultado

Una vez introducidos todos los datos, la calculadora muestra los valores para el diámetro de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Además, le proporciona un valor orientativo para la velocidad de giro y le permite enviar los valores por correo electrónico.

1

Paso 1: Elegir la herramienta

De entre nuestra amplia gama de herramientas de corte, elija la que desea utilizar en función del método de mecanizado (fresado, taladrado, roscado o escariado). A continuación, introduzca el diámetro de la herramienta.

2

Paso 2: Seleccionar el método de mecanizado

En este paso, indique cómo se debe mecanizar la pieza de trabajo (por ejemplo, mediante fresado) y el material que se va a mecanizar, con su número exacto.

3

Resultado

Una vez introducidos todos los datos, la calculadora muestra los valores para el diámetro de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Además, le proporciona un valor orientativo para la velocidad de giro y le permite enviar los valores por correo electrónico.

1

Paso 1: Elegir la herramienta

De entre nuestra amplia gama de herramientas de corte, elija la que desea utilizar en función del método de mecanizado (fresado, taladrado, roscado o escariado). A continuación, introduzca el diámetro de la herramienta.

2

Paso 2: Seleccionar el método de mecanizado

En este paso, indique cómo se debe mecanizar la pieza de trabajo (por ejemplo, mediante fresado) y el material que se va a mecanizar, con su número exacto.

3

Resultado

Una vez introducidos todos los datos, la calculadora muestra los valores para el diámetro de la herramienta, la velocidad de corte y el avance. Además, le proporciona un valor orientativo para la velocidad de giro y le permite enviar los valores por correo electrónico.

Factores que influyen en la velocidad de corte

El material

El material influye en gran medida en la elección de la velocidad de corte. Al mecanizar materiales duros y resistentes, se generan fuerzas de corte más altas y la herramienta sufre un mayor desgaste, por lo que es necesario utilizar velocidades de corte más bajas. Por el contrario, los materiales blandos y fáciles de mecanizar permiten alcanzar velocidades de corte más altas y un mecanizado más rentable. La formación de viruta también influye en la seguridad en el proceso y en la generación de calor.

Como regla general: a mayor dureza del material, menor velocidad de corte.

El método de mecanizado

El método de mecanizado influye en la carga que soporta la herramienta y, por lo tanto, en la elección de la velocidad de corte. El fresado suele permitir una velocidad de giro más elevada. Para el taladrado y el mecanizado de agujeros profundos, así como para el roscado y el roscado por laminación, deben seleccionarse valores más bajos, puesto que se genera más calor y el esfuerzo al que se somete la herramienta es mayor. El escariado se realiza a velocidades de corte medias o bajas para conseguir una alta precisión.

La refrigeración

Al refrigerar se reduce el calor y la fricción durante el mecanizado, prolongando la vida útil de la herramienta. El suministro interno de refrigerante resulta muy eficaz, ya que enfría directamente el filo. Una mínima lubricación también contribuye a reducir la fricción. En general, un método de refrigeración adecuado permite velocidades de corte más altas y un proceso de mecanizado más estable.

La herramienta

Otro factor decisivo a la hora de elegir la velocidad de corte es el material de la herramienta. Determina qué velocidades son técnicamente posibles y hasta qué punto la herramienta puede soportar las cargas que se generan durante el mecanizado. Las herramientas de acero rápido (HSS) son relativamente sensibles al calor, por lo que solo admiten velocidades de corte más bajas. Las herramientas de metal duro, por su parte, presentan una elevada resistencia al desgaste y a las altas temperaturas, lo que permite optar por velocidades de corte considerablemente más altas. Por lo tanto, para lograr un mecanizado eficiente y un proceso seguro es fundamental adaptar la velocidad de corte según el material de la herramienta.

Descubra nuestra gama de productos para cada tipo de mecanizado

Ya sea fresado, taladrado, roscado o escariado, nuestras herramientas de corte cuentan con la tecnología más avanzada y están especialmente diseñadas para satisfacer los requisitos del sector de la fabricación de moldes y matrices. 

Nuestra selección de productos

WZF 28996 Fresa 3D de radio completo para grafito, de metal duro integral y con mango rebajado Imagen del producto
WZF 28996
  • Promoción de otoño
  • Fresa 3D de radio completo para grafito, de metal duro integral y con mango rebajado
    WZF 12248 Fresa de acabado y desbastado de metal duro integral, larga Imagen del producto
    Fresa de acabado y desbastado de metal duro integral, larga
    WZG 171518 Fresa de roscar en metal duro integral para rosca métrica, para mecanizado en duro Imagen del producto
    WZG 171518
  • Promoción de otoño
  • Fresa de roscar en metal duro integral para rosca métrica, para mecanizado en duro
    WZR 102520 Escariador para taladros pasantes H7, alto rendimiento, metal duro integral  Imagen del producto
    Escariador para taladros pasantes H7, alto rendimiento, metal duro integral
    WZG 32120 Machos de laminación para rosca métrica, HSS-E, para agujeros ciegos y pasantes Imagen del producto
    Machos de laminación para rosca métrica, HSS-E, para agujeros ciegos y pasantes

    Otros temas de interés
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.