La corretta velocità di taglio nella lavorazione dell'acciaio

La velocità di taglio indica la velocità con cui il tagliente dello stampo si muove rispetto alla superficie del pezzo. Si misura in metri al minuto (m/min) ed è uno dei parametri più importanti nell'asportazione truciolo. La scelta corretta influisce in modo determinante sul tempo di lavorazione, sulla qualità di superficie, sull’usura dello stampo e, di conseguenza, sulla redditività dell’intero processo. La velocità di taglio ottimale dipende da diversi fattori. Tra questi figurano in particolare il materiale da lavorare, il materiale dell’utensile utilizzato, il processo di lavorazione e il raffreddamento.

Perché la velocità di taglio è importante nella lavorazione?

  • Usura dell’utensile e durataLa scelta della velocità corretta riduce le sollecitazioni sull’utensile, ne prolunga la durata e, di conseguenza, abbassa i costi dello stampo. Una velocità di taglio troppo elevata comporta una maggiore usura e può addirittura causare la rottura dell’utensile.
  • Sviluppo di caloreLa lavorazione dell’acciaio genera molto calore. Se si imposta una velocità troppo elevata, l’utensile potrebbe subire un surriscaldamento e perdere la propria durezza.
  • Qualità di superficieIl valore corretto garantisce superfici di taglio pulite. Valori troppo bassi o troppo alti possono causare vibrazioni, bordi di sbavatura o una finitura superficiale scadente.
  • Affidabilità di processoSoprattutto nel caso degli acciai temprati o bonificati, una regolazione corretta è fondamentale per ottenere risultati stabili e riproducibili.

Calcolare la velocità di taglio

La velocità di taglio si calcola in base al diametro e al numero di giri utilizzando questa formula:

Esempio:

Diametro: 12 mm

Numero di giri: 3.000 1/min

vc = (3,14 x 12 x 3.000) / 1.000

vc = 113,04 m/min

Significato delle dimensioni:

vc = velocità di taglio [m/min]

π = pi greco

d = diametro dell’utensile [mm]

n = numero di giri [1/min]

La distinzione tra velocità di taglio e avanzamento

La velocità di taglio e l’avanzamento sono due parametri fondamentali nella tecnologia di lavorazione con asportazione di truciolo, che tuttavia descrivono movimenti diversi. Mentre la velocità di taglio si riferisce al tagliente dello stampo, l’avanzamento (f) descrive la velocità di movimento con cui l’utensile penetra nel pezzo da lavorare o avanza lungo la direzione di lavorazione. Determina la quantità di materiale sottoposto ad asportazione per unità di tempo e influisce in modo significativo sulla formazione del truciolo, sulla qualità di superficie e sulle forze di taglio che si generano.

Aiuto per il calcolo: Il calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger

Ecco come ottenere facilmente i valori di taglio giusti

1

1° passo: Scegliere l’utensile

Dalla nostra vasta gamma di utensili da taglio, scegli lo stampo che vuoi utilizzare per lavorare il tuo materiale, a seconda del metodo di lavorazione (fresare, forare, filettare, effettuare l’alesatura). Scegli anche il diametro giusto dell’utensile.

2

2° passo: Selezionare la tipologia di lavorazione

Nella fase successiva, specifica come deve essere lavorato il pezzo da lavorare (es. fresare). Inoltre, qui devi indicare anche il materiale da lavorare, specificandone il codice acciaio preciso.

3

Il risultato

Una volta inseriti tutti i dati, il calcolatore dei parametri di taglio fornisce automaticamente i valori relativi al diametro dell’utensile, velocità di taglio e all’avanzamento. Inoltre, ti verrà fornito anche il valore di riferimento per il numero di giri. A questo punto, invia i valori via e-mail in un attimo.

1

1° passo: Scegliere l’utensile

Dalla nostra vasta gamma di utensili da taglio, scegli lo stampo che vuoi utilizzare per lavorare il tuo materiale, a seconda del metodo di lavorazione (fresare, forare, filettare, effettuare l’alesatura). Scegli anche il diametro giusto dell’utensile.

2

2° passo: Selezionare la tipologia di lavorazione

Nella fase successiva, specifica come deve essere lavorato il pezzo da lavorare (es. fresare). Inoltre, qui devi indicare anche il materiale da lavorare, specificandone il codice acciaio preciso.

3

Il risultato

Una volta inseriti tutti i dati, il calcolatore dei parametri di taglio fornisce automaticamente i valori relativi al diametro dell’utensile, velocità di taglio e all’avanzamento. Inoltre, ti verrà fornito anche il valore di riferimento per il numero di giri. A questo punto, invia i valori via e-mail in un attimo.

1

1° passo: Scegliere l’utensile

Dalla nostra vasta gamma di utensili da taglio, scegli lo stampo che vuoi utilizzare per lavorare il tuo materiale, a seconda del metodo di lavorazione (fresare, forare, filettare, effettuare l’alesatura). Scegli anche il diametro giusto dell’utensile.

2

2° passo: Selezionare la tipologia di lavorazione

Nella fase successiva, specifica come deve essere lavorato il pezzo da lavorare (es. fresare). Inoltre, qui devi indicare anche il materiale da lavorare, specificandone il codice acciaio preciso.

3

Il risultato

Una volta inseriti tutti i dati, il calcolatore dei parametri di taglio fornisce automaticamente i valori relativi al diametro dell’utensile, velocità di taglio e all’avanzamento. Inoltre, ti verrà fornito anche il valore di riferimento per il numero di giri. A questo punto, invia i valori via e-mail in un attimo.

Fattori che influenzano la velocità di taglio

Il materiale

Il metodo di elaborazione

Il raffreddamento

Lo stampo

Scopri la nostra gamma di prodotti per ogni metodo di lavorazione

Che si tratti di fresare, forare, effettuare la filettatura o l’alesatura: I nostri utensili da taglio sono all’avanguardia dal punto di vista tecnico e ottimizzati appositamente per soddisfare le esigenze della costruzione stampi e utensili. 

La nostra selezione di prodotti per te

WZF 28996 Fresa sferica 3D in VHM per grafite, scaricata Immagine singola del prodotto
WZF 28996
  • Offerte autunnali
  • Fresa sferica 3D in VHM per grafite, scaricata
    WZF 12248 Fresa per sgrossatura e finitura in VHM, lunga Immagine singola del prodotto
    Fresa per sgrossatura e finitura in VHM, lunga
    WZG 171518 Fresa per filettare in VHM, filettatura metrica, per acciai temprati Immagine singola del prodotto
    WZG 171518
  • Offerte autunnali
  • Fresa per filettare in VHM, filettatura metrica, per acciai temprati
    WZR 102520 Alesatore ad alta prestazione in VHM per foro passante H7 Immagine singola del prodotto
    Alesatore ad alta prestazione in VHM per foro passante H7
    WZG 32120 Maschio a macchina a rullare HSS-E, per foro cieco o passante Immagine singola del prodotto
    Maschio a macchina a rullare HSS-E, per foro cieco o passante

    Altri temi interessanti
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.