Barras redondas: la solución para un utillaje preciso

A fin de garantizar eficacia y precisión en los procesos de fabricación de moldes, matrices, máquinas y otros utillajes, es fundamental contar con un material de partida de calidad superior. En este sentido, nuestras barras redondas, disponibles en almacén y, por tanto, listas para entregar, son una solución de lo más práctica. Al suministrarse ya tratadas, le evitan en muchos casos el proceso interno de temple, por lo que permiten acortar los ciclos de producción y agilizar los proyectos.

Además, tiene a su disposición un extenso abanico de materiales, dimensiones y variantes entre los que elegir; para que cuente con la solución idónea para cualquier aplicación de fabricación de moldes, matrices y utillajes.

Barras redondas como componentes esenciales para la fabricación de utillajes y máquinas

Las barras redondas se han vuelto indispensables en muchos ámbitos de la fabricación. Sirven como material de base para componentes de alta precisión y como punto de partida para diversas aplicaciones.

Se utilizan principalmente para cualquier situación en la que la estabilidad dimensional y la precisión sean cruciales. Campos de aplicación habituales:

  • Fabricación de moldes: se emplean para fabricar noyos, pernos guía o elementos de corte. Proporcionan a los moldes una precisión y durabilidad máximas.
  • Matricería: se usan para casquillos guía, bridas de amarre, columnas guía y punzones de corte.
  • Fabricación de máquinas y utillajes: sirven como base para husillos, ejes, pernos o manguitos.
  • Fabricación general de piezas redondas: de ejes sencillos a piezas de precisión complejas, facilitan la fabricación de componentes para todo tipo de aplicaciones industriales.

¿Qué tienen de especial las barras redondas de Meusburger?

Nuestros redondos se laminan en caliente o se descascarillan y sierran a medida. Esto garantiza una calidad constante y una alta precisión dimensional en cada aplicación.

Ya sea para producir noyos, componentes de precisión o piezas redondas en general, nuestras barras redondas le aseguran la fiabilidad y precisión que necesita para seguir adelante con el proceso de fabricación.

Barras redondas en todas sus variantes y grados de dureza

Todas las barras redondas de un vistazo

Los redondos de acero se emplean en distintas aplicaciones de fabricación de moldes, matrices, máquinas y utillajes. Suministramos los aceros 1.2210 y 1.7131 con una tolerancia h9 precisa.

¿Qué tipo de acero elegir para cada pieza redonda?

Insertos de molde

Punzones de corte

Fabricación de máquinas y utillajes

Las claves para entender la designación de los aceros

Para lograr los mejores resultados en fabricación de moldes, matrices y utillajes, es fundamental elegir el material adecuado. Aunque los números con los que se designan puedan parecer crípticos, siguen un sistema lógico y claro. En este artículo le aclaramos en pocas palabras cómo están estructurados los números de material, qué significan las cifras que los componen y por qué, en la práctica, tienen tanta importancia.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.