Szabványos köracélok precíziós szerszámmegoldásokhoz

A szerszámkészítésben, a kivágószerszám készítésben, valamint a gép- és készülékgyártásban a kiváló minőségű alapanyagok kulcsfontosságúak a precíz és hatékony gyártási folyamatokhoz. Köracéljaink különösen praktikus megoldást kínálnak: edzett alapanyag, amely közvetlenül raktárról elérhető. Mivel a hasábok és rudak már edzettek, sok esetben elmarad a saját gyártási folyamatban végzett időigényes edzés, ami jelentősen lerövidíti az átfutási időt, és lehetővé teszi a projektek hatékonyabb megvalósítását.



Ezenkívül széles választékban kaphatók különböző típusú köracélok. A különböző anyagok, méretek és kivitelek lehetővé teszik a megfelelő megoldás megtalálását minden szerszám- és formakészítési alkalmazáshoz.

Köracélok, mint kulcsfontosságú alkatrészek a szerszám- és gépgyártásban

A köracélok nélkülözhetetlenek a gyártás számos területén. Nagy pontosságú alkatrészek alapanyagául szolgálnak, és szilárd alapot biztosítanak a különféle alkalmazásokhoz.

A köracélokat elsősorban ott használják, ahol az alaktartás és a mérettartás kulcsfontosságú. Jellemző alkalmazási területek:

  • Szerszámkészítés: Itt a köracélokat magcsapokká, vezetőcsapokká vagy vágóelemekké dolgozzák fel. Garantálják a szerszámok legnagyobb pontosságát és tartósságát.
  • Kivágószerszám készítés: Vezetőperselyek, tartóidomok, vezetőoszlopok és lyukasztóbélyegek
  • Gép- és készülékgyártás: A köracélok tengelyek, csapok vagy perselyek alapjául szolgálnak, amelyeket gépekbe vagy szerszámokba szerelnek.
  • Általános átmérős alkatrészgyártás: Az egyszerű tengelyektől a komplex precíziós alkatrészekig – a köracélok lehetővé teszik különféle alkatrészek gyártását a legkülönfélébb ipari alkalmazásokhoz.

Miért a Meusburger köracélok?

Köracéljaink vagy melegen hengereltek, vagy hántoltak és méretre fűrészeltek. Ez garantálja az állandó minőséget és a nagy méretpontosságot minden alkalmazásnál.

Akár magcsapok gyártásáról, precíziós alkatrészekről vagy általános átmérős alkatrészek gyártásáról van szó – köracéljainkkal a megbízhatóságra és a precizitásra támaszkodhat, ami előrelépést jelent gyártási folyamataiban.

Köracélok mindenféle változatban és keménységi fokban

Köracéljaink áttekintése

Fedezze fel átmérős anyagainkat a forma-, szerszám-, gép- és készülékgyártásban alkalmazható változatos alkalmazásokhoz. Az 1.2210 és 1.7131 anyagokat pontosan a h9 tűréshatáron belül szállítjuk.

Melyik acél alkalmas melyik átmérős alkatrészhez?

Formabetétek

Lyukasztóbélyeg

Gép- és készülékgyártás

Az acél anyag-megnevezésének egyszerű magyarázata

A megfelelő anyag kiválasztása kulcsfontosságú sikertényező a szerszám- és formakészítésben – de a látszólag rejtélyes anyagszámok mögött egy világos rendszer rejlik. Ebben a cikkben rövid áttekintést nyújtunk arról, hogy épülnek fel az anyagszámok, mit jelentenek a számjegyeik, és miért olyan fontosak a gyakorlatban.

Még ez is érdekelheti...
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.