Barre tonde standard per la costruzione di utensili di precisione

Nella costruzione di stampi e nella costruzione di macchine e attrezzature, l'utilizzo di materiale di alta qualità è fondamentale per garantire processi di produzione precisi ed efficienti. Le nostre barre tonde rappresentano una soluzione particolarmente pratica: materiale grezzo trattato, disponibile direttamente a magazzino. Grazie ad alcune barre in versione già temprata, in molti casi non è più necessario impiegare del tempo per eseguire la tempra all’interno del proprio processo, il che consente di ridurre notevolmente i tempi di produzione e realizzare i progetti in modo più efficiente.

Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di diverse varianti di barre tonde. La varietà di materiali, dimensioni ed esecuzioni consente di trovare la soluzione più adatta per ogni campo di applicazione nel settore della costruzione stampi e utensili.

Barre tonde come componenti chiave nella costruzione di utensili e macchine

Le barre tonde sono indispensabili in molti settori della produzione. Servono come materiale di base per componenti di alta precisione e costituiscono una solida base per numerosi campi di applicazione.

Le barre tonde vengono utilizzate soprattutto nei casi in cui la stabilità di forma e dimensionale sono fondamentali. Applicazioni tipiche sono:

  • Costruzione di stampi: qui le barre tonde vengono trasformate in parti stampanti, elementi di guida o per lo sformo. Garantiscono la massima precisione e una lunga durata degli stampi.
  • Costruzione di stampi per tranciatura: boccole di guida, elementi di fissaggio, colonne di guida e punzoni per trancia possono essere costruiti con barre tonde.
  • Costruzione di macchine e attrezzature: le barre tonde fungono da base per alberi, assi, colonne o boccole installati in macchine o utensili.
  • Produzione generale di pezzi tondi: dai semplici assi ai complessi componenti di precisione – le barre tonde consentono la fabbricazione di una vasta gamma di componenti per i più svariati campi di applicazione industriali.

Perché scegliere le barre tonde di Meusburger?

Le nostre barre tonde vengono laminate a caldo o pelate e segate su misura. Ciò garantisce una qualità costante e un’elevata precisione per ogni campo di applicazione.

Che si tratti della produzione di parti stampanti, di componenti di precisione o della lavorazione generica di pezzi tondi, con le nostre barre tonde potrai contare su affidabilità e precisione che ti consentiranno di migliorare la tua produzione.

Barre tonde in tutte le varianti e gradi di durezza

Tutte le nostre barre tonde in sintesi

Scopri la nostra gamma di barre tonde per diverse applicazioni nella costruzione di stampi e matrici, nonché nella realizzazione di macchine e attrezzature. Forniamo i materiali 1.2210 e 1.7131 con tolleranza h9.

Quale acciaio scegliere per quale pezzo tondo?

Inserti di forma

Punzoni per tranciatura

Costruzione di macchine e attrezzature

Le denominazioni dei materiali per l'acciaio spiegate in modo semplice

La scelta del materiale giusto è un fattore determinante per il successo nella costruzione stampi e utensili, ma dietro questi codici materiale apparentemente criptici si nasconde un sistema ben definito. In questo articolo illustriamo in modo sintetico come sono strutturati i codici dei materiali, cosa significano le loro cifre e perché sono così importanti nella pratica.

Potrebbe interessarti anche
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.