Standardizované kulatiny pro přesná řešení nástrojů

Při výrobě forem, lisovacích nástrojů a také strojů a přípravků je použití vysoce kvalitních polotovarů rozhodující pro přesné a efektivní výrobní procesy. Naše kulatiny představují v tomto případě obzvláště praktické řešení: kalené polotovary, které jsou k dispozici ze skladu. Vzhledem k tomu, že kulatiny jsou již kalené, odpadá v mnoha případech časově náročné kalení v rámci vlastního výrobního procesu, čímž se výrazně zkracuje doba zpracování a projekty lze realizovat efektivněji.

Kromě toho je k dispozici široký výběr různých variant kulatin. Rozmanitost materiálů, rozměrů a provedení umožňuje najít vhodné řešení pro každou aplikaci v oblasti výroby nástrojů a forem.

Kulatiny jako klíčové komponenty ve výrobě forem, nástrojů, strojů a přípravků

Kulatiny jsou v mnoha oblastech výroby nepostradatelné. Slouží jako základní materiál pro vysoce přesné komponenty a poskytují spolehlivý základ pro širokou škálu využití.

Kulatiny se používají především tam, kde je rozhodující tvarová a rozměrová stálost. Typické oblasti použití jsou:

  • Stavba forem: Zde se kulatiny zpracovávají na jádrové kolíky, vodicí kolíky nebo střižné elementy. Zajišťují nejvyšší přesnost a dlouhou životnost nástrojů.
  • Stavba lisovacích nástrojů: Vodicí pouzdra, upínací prvky, vodicí sloupky a střižníky
  • Stavba strojů a přípravků: Kulatiny slouží jako základ pro hřídele, osy, čepy nebo pouzdra, které se montují do strojů nebo přípravků.
  • Všeobecná výroba rotačních dílů: Od základních čepů až po náročné přesné díly – kulatiny umožňují výrobu nejrůznějších komponentů pro nejrozmanitější průmyslová použití.

Proč kulatiny od společnosti Meusburger?

Naše kulatiny jsou válcované za tepla, nebo loupané a řezané na rozměr. To zaručuje stálou kvalitu a vysokou přesnost rozměrů pro každé použití.

Ať už jde o výrobu jader, přesných dílů, nebo obecně o výrobu rotačních dílů – s našimi kulatinami sázíte na spolehlivost a přesnost, které posunou Vaši výrobu dál.

Kulatiny ve všech provedeních a stupních tvrdosti

Kompletní přehled našich kulatin

Prohlédněte si naši nabídku kulatin pro různé aplikace ve výrobě forem, nástrojů, strojů a přípravků. Materiály 1.2210 a 1.7131 dodáváme s přesností v toleranci h9.

Jakou ocel vybrat pro danou kulatinu?

Tvarové vložky

Střižníky

Stavba strojů a přípravků

Jednoduché vysvětlení materiálového označení ocelí

Výběr správného materiálu je v oblasti výroby nástrojů a forem rozhodujícím faktorem úspěchu – za zdánlivě nesrozumitelnými čísly materiálů se však skrývá jasný systém. V tomto příspěvku Vám stručně ukážeme, jak se tvoří materiálová čísla, co znamenají jejich jednotlivé číslice a proč jsou v praxi tak důležitá.

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.