Pręty okrągłe zgodne ze standardami, do precyzyjnych rozwiązań narzędziowych

W branży produkcji form, narzędzi wykrawających oraz budowy maszyn i oprzyrządowania, kluczowe znaczenie dla precyzyjnych i wydajnych procesów produkcyjnych ma wysokiej jakości surowiec. Nasze pręty okrągłe stanowią w tym zakresie szczególnie praktyczne rozwiązanie: hartowany surowiec dostępny bezpośrednio z magazynu. Ponieważ materiał jest już hartowany, w wielu przypadkach nie ma potrzeby przeprowadzania czasochłonnego procesu hartowania we własnym zakresie, co pozwala znacznie skrócić termin wykonania i zwiększyć efektywność realizacji projektów.

Ponadto dostępny jest szeroki wybór różnych rodzajów prętów okrągłych. Różnorodność materiałów, wymiarów i rodzajów wykończeń, pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania w produkcji narzędzi i form.

Pręty okrągłe jako kluczowe elementy w przemyśle narzędziowym i w budowie maszyn

Pręty okrągłe są nieodzowne w wielu gałęziach produkcji. Służą one jako materiał bazowy do produkcji elementów o wysokiej precyzji i stanowią solidną podstawę dla szerokiego spektrum zastosowań.

Pręty okrągłe stosuje się przede wszystkim tam, gdzie decydujące znaczenie ma stabilność kształtu i dokładność wymiarowa. Typowe obszary zastosowania to:

  • Budowa form wtryskowych: pręty okrągłe są przetwarzane na rdzenie formujące, trzpienie prowadzące lub elementy tnące. Zapewniają najwyższą dokładność i żywotność form wtryskowych.
  • Budowa wykrojników: tuleje prowadzące, elementy mocujące, słupy prowadzące i stemple
  • Budowa maszyn i urządzeń: pręty okrągłe służą jako baza dla produkcji wałów, osi, trzpieni mocujących lub tulei montowanych w maszynach lub urządzeniach.
  • Ogólna produkcja elementów okrągłych: od prostych osi, po skomplikowane elementy o wysokiej precyzji – pręty okrągłe umożliwiają produkcję różnorodnych komponentów do zastosowania w najróżniejszych obszarach przemysłu.

Dlaczego pręty okrągłe z firmy Meusburger?

Nasze pręty są walcowane na gorąco lub łuszczone i cięte na wymiar. Gwarancja stałej jakości i wysokiej dokładności wymiarowej w każdym obszarze zastosowania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję rdzeni, elementów precyzyjnych, czy też ogólną produkcję elementów okrągłych – wybierając nasze pręty okrągłe, można liczyć na niezawodność i precyzję, które przyczynią się do rozwoju procesu produkcyjnego.

Pręty okrągłe we wszystkich wariantach i stopniach twardości

Przejrzyście i sprawnie

Pręty okrągłe do różnych zastosowań w branży budowy form, narzędzi i maszyn. Rodzaje materiałów 1.2210 i 1.7131 dostarczamy z dokładną tolerancją h9.

Jaka stal pasuje do danego elementu o profilu okrągłym?

Wkładki formujące

Stemple tnące

Budowa maszyn i urządzeń

Proste wyjaśnienie oznaczeń stali

Wybór odpowiedniego materiału jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w branży produkcji narzędzi i form, jednak za pozornie tajemniczymi numerami materiałów kryje się przejrzysty system. W tym artykule wyjaśniamy, co oznaczają poszczególne cyfry, jak je odczytywać oraz dlaczego system ten ma szczególne znaczenie praktyczne.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.