V 72525
Puntas de pulir en caucho prémium, vástago de 3 mm diámetro
Artículos 8
| |
ADP
|
Forma
|
d1
|
l1
|
Grano
|
d3
|
Piezas por unidad de embalaje
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72525/A1/3,5x 6/ 80
|
|
Cilindro
|
3.5
|
6
|
80
|
3
|
5
|
|
V 72525/A1/3,5x 6/220
|
|
Cilindro
|
3.5
|
6
|
220
|
3
|
5
|
|
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80
|
|
Cilindro
|
6
|
11
|
80
|
3
|
5
|
|
V 72525/A1/ 6/x 11/220
|
|
Cilindro
|
6
|
11
|
220
|
3
|
5
|
|
V 72525/L1/3,5x 6/ 80
|
|
Pino con punta
|
3.5
|
6
|
80
|
3
|
5
|
|
V 72525/L1/3,5x 6/220
|
|
Pino con punta
|
3.5
|
6
|
220
|
3
|
5
|
|
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80
|
|
Pino con punta
|
5.5
|
10.5
|
80
|
3
|
5
|
|
V 72525/L1/5,5x10,5/220
|
|
Pino con punta
|
5.5
|
10.5
|
220
|
3
|
5
|
Detalles
Descripción del producto
- Diámetro del vástago: 3 mm
- Caucho prémium
- Muy alta calidad superficial
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora