Articol 8

ADP
Formă
d1
l1
Granulație
d3
Buc./Ambalaj
V 72525/A1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3.5
6
80
3
5
V 72525/A1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3.5
6
220
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
6
11
80
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
6
11
220
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3.5
6
80
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3.5
6
220
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
5.5
10.5
80
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
5.5
10.5
220
3
5

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • Din cauciuc premium
  • Calitate foarte ridicată a suprafeței
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.