Položek 8

ADP
Tvar
d1
l1
Zrnitost
d3
ks/balení
V 72525/A1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
3.5
6
80
3
5
V 72525/A1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
3.5
6
220
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
6
11
80
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
6
11
220
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
3.5
6
80
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
3.5
6
220
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
5.5
10.5
80
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lomený oblouk
5.5
10.5
220
3
5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm
  • Premium-gumové pojivo
  • Velmi vysoká kvalita povrchu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.