Artikel 8

ADP
Form
d1
l1
Korn
d3
Stk./VPE
V 72525/A1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
3.5
6
80
3
5
V 72525/A1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
3.5
6
220
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
6
11
80
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
6
11
220
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzbogen
3.5
6
80
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzbogen
3.5
6
220
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzbogen
5.5
10.5
80
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzbogen
5.5
10.5
220
3
5

Details

Produktbeschreibung

  • Schaft ø 3 mm
  • Premium-Gummibindung
  • Sehr hohe Oberflächenqualität
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.