Είδος 8

ADP
μορφή
d1
l1
Κόκκος
d3
τεμάχια / Μ. Σ.
V 72525/A1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
3.5
6
80
3
5
V 72525/A1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
3.5
6
220
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
6
11
80
3
5
V 72525/A1/ 6/x 11/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Κύλινδρος
6
11
220
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
3.5
6
80
3
5
V 72525/L1/3,5x 6/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
3.5
6
220
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/ 80 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
5.5
10.5
80
3
5
V 72525/L1/5,5x10,5/220 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Οξυκόρυφη αψίδα
5.5
10.5
220
3
5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø 3 mm
  • Premium συνδετικό ελαστικού υλικού
  • Πολύ υψηλή ποιότητα επιφάνειας
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.